Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1619406-BP
Farbe | Rot | Spannbereich Durchmesser(mm) | 30 | Nennstrom(A) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung(V) | 600 | Stecker Durchmesser(mm) | 4 | Spitzendurchmesser(mm) | 2 |
Produktgröße (Länge)(mm) | 118 | Temperaturbereich(°C) | 0 ~ 40 | Spitzenlänge(mm) | 18 |
Steckverbindertyp (Kategorie) | Krokodilklemmensatz | Anschluss (Komponenten) | 4 mm Buchse | Material (Spitze) | Kupfer |
Plug-Funktionen | Isoliert | Lesekategorie | CAT IV 600 V |
Sie befinden sich auf der Seite für Messspitzen MSS-103 2er Set, die Teilenummer ist 1619406-BP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1619406-BP.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften