Hersteller-Teilenummer: 138428-BP
Marke: VOLTCRAFT
Preis: 2.89 €
Lieferzeit: 3 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
138428-BP
Farbe | Rot | Spannbereich Durchmesser(mm) | 4 | Max. Spannbereich(mm) | 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Nennstrom(A) | 1 | Nennspannung(V) | 60 | Stecker Durchmesser(mm) | Lötanschluss |
Produktgröße (Länge)(mm) | 56 | Schaftlänge(mm) | 40 | Temperaturbereich(°C) | -40 to +80 |
Steckverbindertyp (Kategorie) | Krokodilklemme | Anschluss (Komponenten) | Löten | Material (Spitze) | Bronzelegierung |
Lesekategorie | CAT I |
Sie befinden sich auf der Seite für Krokodilklemme Löten, die Teilenummer ist 138428-BP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 138428-BP.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften