Abgriffklemme Löten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

108538-BP

Teilenummer
108538-BP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Rot Nennstrom(A) 0.3 Nennspannung(V) 60
Produktgröße (Länge)(mm) 40 Schaftlänge(mm) 25 Temperaturbereich(°C) -40 to +80
Steckverbindertyp (Kategorie) Clip-Anschluss Anschluss (Komponenten) Löten Material (Spitze) Bronzelegierung
Lesekategorie CAT I

Sie befinden sich auf der Seite für Abgriffklemme Löten, die Teilenummer ist 108538-BP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 108538-BP.

Technischer Support