Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Kabellänge (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|
6.84 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Blau | 0.75 | |
20.23 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Rot | 5 | |
8.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Blau | 1 | |
7.88 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | 0.5 | |
8.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | 1.5 | |
14.81 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | 1 | |
7.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Rot | 0.25 | |
7.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Blau | 0.25 | |
11.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Rot | 2 | |
8.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Rot | 1.5 | |
7.88 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Rot | 0.5 | |
6.15 € | 1 | 3 Arbeitstage | Blau | 2 | ||
7.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Blau | 0.5 | |
7.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | 0.25 | |
8.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Rot | 0.75 | |
8.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Rot | 1 | |
8.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Blau | 1.5 | |
11.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | 2 | |
19.16 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | 5 | |
7.88 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | 0.75 | |
7.88 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Gelb | 0.5 | |
4.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Gelb | 0.25 | |
8.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Gelb | 1 | |
11.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Blau | 5 | |
9.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 5 | |
5.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Gelb | 2 | |
7.88 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 0.5 | |
5.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 2 | |
5.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 1 | |
6.84 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 0.25 | |
8.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Gelb | 1.5 | |
7.88 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Grün | 1 | |
5.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 0.75 | |
4.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Grün | 1.5 | |
5.23 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Grün | 0.5 | |
6.84 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Grün | 0.25 | |
11.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Gelb | 5 | |
5.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Grün | 2 | |
13.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Grün | 5 | |
6.84 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 1.5 |
Loading...
Kabelquerschnitt(mm²) | 0.85 | Nennstrom(A) | 10 | Nennspannung(V) | 600 |
---|---|---|---|---|---|
Stecker Durchmesser(mm) | 4 | Temperaturbereich(°C) | 0 ~ 40 | Durchmesser / Steckertyp(mm) | 7.8 |
Anschluss / Eingangstyp A | Bananenstecker 4 mm | Stecker / Ausgang Typ B | Bananenstecker 4 mm | Kontaktmaterial | Ni |
Kabeltyp (Kategorie) | Sicherheitsprüfleitung | Material | Silikon | Plug-Funktionen | Isoliert |
Lesekategorie | CAT IV |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Kabellänge(m)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften