Mini-IC-Prüfklemme

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

138436-BP

Teilenummer
138436-BP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Schwarz Spannbereich Durchmesser(mm) 4 Max. Spannbereich(mm) 2.5
Nennstrom(A) 1 Nennspannung(V) 60 Stecker Durchmesser(mm) Lötanschluss
Produktgröße (Länge)(mm) 56 Schaftlänge(mm) 25 Temperaturbereich(°C) -40 to +80
Steckverbindertyp (Kategorie) Krokodilklemme Anschluss (Komponenten) Löten Material (Spitze) Bronzelegierung
Lesekategorie CAT I

Sie befinden sich auf der Seite für Mini-IC-Prüfklemme, die Teilenummer ist 138436-BP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 138436-BP.

Technischer Support