Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
121298-BP
Farbe | Gelb | Nennstrom(A) | 0.3 | Nennspannung(V) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Produktgröße (Höhe)(mm) | 78 | Produktgröße (Länge)(mm) | 115 | Produktgröße (Breite)(mm) | 10 |
Schaftlänge(mm) | 38 | Temperaturbereich(°C) | -40 to +80 | Steckverbindertyp (Kategorie) | Prüfspitzensatz |
Anschluss (Komponenten) | Löten | Material (Spitze) | Bronzelegierung | Lesekategorie | CAT I |
Sie befinden sich auf der Seite für Mini-Prüfspitzen-Set, die Teilenummer ist 121298-BP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 121298-BP.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften