Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1198815-BP
Farbe | Schwarz | Kabelquerschnitt(mm²) | 1 | Kabellänge(m) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Nennstrom(A) | 10 | Nennstrom (Details)(A) | 10 | Nennspannung(V) | 35 |
Temperaturbereich(°C) | 0 - 80 | Durchmesser / Steckertyp(mm) | 4 mm / Federkorb | Anschluss / Eingangstyp A | Bananenstecker 4 mm |
Stecker / Ausgang Typ B | Bananenstecker 4 mm | Kabeltyp (Kategorie) | Messleitung | Material | PVC |
Plug-Funktionen | Nestbar | Lesekategorie | CAT I |
Sie befinden sich auf der Seite für 4 mm PVC-Messleitung, die Teilenummer ist 1198815-BP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1198815-BP.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften