Hochflexible Messleitungen MSB-300 30 V / AC, 60 V / DC 10 A

Hochflexible Messleitungen MSB-300 30 V / AC, 60 V / DC 10 A

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1602402-BP
1602403-BP
1602742-BP
1602743-BP
1602744-BP
1602745-BP
1602746-BP
1602747-BP
1602748-BP
1602749-BP
1602750-BP
1602751-BP
1602752-BP
1602754-BP
1602755-BP
1602756-BP
1602757-BP
1602758-BP
1602759-BP
1602760-BP
1602761-BP
1602762-BP
1602763-BP
1602764-BP
1602765-BP
1602766-BP
1602767-BP
1602768-BP
1602769-BP
1602770-BP
1602771-BP
1602772-BP
1602773-BP
1602774-BP
1602775-BP
1602776-BP
1602777-BP
1602778-BP
1602779-BP
1602780-BP
1602781-BP
1602782-BP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Kabellänge
(m)
Plug-Funktionen

5.01 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Schwarz0.25Isoliert

6.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Schwarz0.5Nestbar

7.88 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Schwarz0.75Isoliert

14.81 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Schwarz5Nestbar

6.84 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Rot0.25Nestbar

7.35 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Rot0.75Nestbar

7.88 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Rot1Nestbar

8.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Rot1.5Nestbar

7.88 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Schwarz1Nestbar

10.56 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Schwarz2Nestbar

6.84 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Rot0.5Nestbar

11.61 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Rot2Nestbar

16.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Rot5Nestbar

9.45 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Schwarz1.5Nestbar

5.01 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Blau0.25Nestbar

7.35 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Blau0.5Nestbar

6.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Blau0.75Nestbar

6.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Blau1Nestbar

10.56 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Blau1.5Nestbar

8.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Blau2Nestbar

13.75 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Blau5Nestbar

4.71 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Gelb0.25Nestbar

5.23 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Gelb0.5Nestbar

5.75 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Gelb0.75Nestbar

6.84 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Gelb1Nestbar

8.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Gelb1.5Nestbar

11.61 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Gelb2Nestbar

13.75 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Gelb5Nestbar

5.01 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Grün0.25Nestbar

5.01 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Grün0.5Nestbar

5.75 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Grün0.75Nestbar

6.84 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Grün1Nestbar

8.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Grün1.5Nestbar

13.75 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Grün2Nestbar

7.83 €

1 3 Arbeitstage Grün5Nestbar

4.71 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -0.25Nestbar

5.75 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -0.5Nestbar

4.71 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -0.75Nestbar

8.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -1Nestbar

5.01 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -1.5Flexibel

11.61 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -2Nestbar

7.35 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -5Nestbar

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kabelquerschnitt(mm²) 0.85 Nennstrom(A) 10 Nennspannung(V) 60
Temperaturbereich(°C) 0 ~ 40 Durchmesser / Steckertyp(mm) 4 Anschluss / Eingangstyp A Bananenstecker 4 mm
Stecker / Ausgang Typ B Bananenstecker 4 mm Kontaktmaterial Ni Kabeltyp (Kategorie) Messleitung
Material Silikon

Technischer Support