Hersteller-Teilenummer: 1603012-BP
Marke: VOLTCRAFT
Preis: 7.88 €
Lieferzeit: 3 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1603012-BP
Farbe | Rot | Nennstrom(A) | 15 | Nennspannung(V) | 600 |
---|---|---|---|---|---|
Produktgröße (Höhe)(mm) | 6.2 | Produktgröße (Breite)(mm) | 69 | Temperaturbereich(°C) | 0 ~ 40 |
Durchmesser / Steckertyp(mm) | 4 | Anschluss / Eingangstyp A | 4 mm Buchse | Stecker / Ausgang Typ B | 4 mm Buchse |
Kontaktmaterial | Kupfer | Kabeltyp (Kategorie) | Prüfkabelstecker | Material | PVC |
Plug-Funktionen | Isoliert | Lesekategorie | CAT IV 600 V |
Sie befinden sich auf der Seite für MSL-504 Doppelkupplung, die Teilenummer ist 1603012-BP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1603012-BP.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften