Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1619409-BP
Farbe | Rot | Kabelquerschnitt(mm²) | 0.85 | Kabellänge(m) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Nennstrom(A) | 10 | Nennspannung(V) | 1000 | Stecker Durchmesser(mm) | 4 |
Produktgröße (Breite)(mm) | 45 | Temperaturbereich(°C) | 0 ~ 40 | Durchmesser / Steckertyp(mm) | 4 mm / Bananenstecker |
Anschluss / Eingangstyp A | 4 mm Stecker | Stecker / Ausgang Typ B | Krokodilklemmen | Kontaktmaterial | Kupfer |
Kabeltyp (Kategorie) | Messleitung | Material | Silikon | Plug-Funktionen | Abgewinkelt |
Lesekategorie | CAT IV 600 V |
Sie befinden sich auf der Seite für MSL-507 Messleitung mit Krokodilklemme, die Teilenummer ist 1619409-BP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1619409-BP.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften