Sicherheits-Messleitungs-Set 1.2 m

Sicherheits-Messleitungs-Set 1.2 m

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
108492-BP
108494-BP
108495-BP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kabelquerschnitt
(mm²)
Außendurchmesser
(mm)
Durchmesser / Steckertyp
(mm)
Stecker / Ausgang Typ B Material Lesekategorie

31.07 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 13.5Jeweils ein 4 mm abgewinkelter Sicherheitsstecker und ein gerader SicherheitssteckerBananenstecker 4 mmPVCCAT III 1000 V

17.99 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 0,82-4 mm abgewinkelter SicherheitssteckerTestsondeSilikonCAT III 1000 V, CAT IV 600 V

24.48 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 0,82-4 mm abgewinkelter SicherheitssteckerTestsondeSilikonCAT III 1000 V, CAT IV 600 V

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Rot Kabellänge(m) 1.2 Nennstrom(A) 10
Nennstrom (Details)(A) 10 Nennspannung(V) 1000 Temperaturbereich(°C) -15 to +70
Anschluss / Eingangstyp A Bananenstecker 4 mm Kabeltyp (Kategorie) Sicherheitsprüfleitung et Plug-Funktionen Abgewinkelt

Technischer Support