Teilenummer
|
---|
1617003-BP |
1617004-BP |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | |
---|---|---|---|---|---|
24.48 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Gelb | |
21.29 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Blau |
Loading...
Kabelquerschnitt(mm²) | 0.85 | Kabellänge(m) | 1.2 | Nennstrom(A) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung(V) | 600 | Stecker Durchmesser(mm) | 4 | Produktgröße (Breite)(mm) | 16 |
Temperaturbereich(°C) | 0 ~ 40 | Durchmesser / Steckertyp(mm) | 4 | Anschluss / Eingangstyp A | 4 mm Stecker |
Kontaktmaterial | Kupfer | Kabeltyp (Kategorie) | Messleitung | Material | PP |
Plug-Funktionen | Isoliert | Lesekategorie | CAT IV 600 V |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften