Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1603011-BP
Farbe | Rot | Spannbereich Durchmesser(mm) | 1 | Max. Länge(mm) | 94.5 |
---|---|---|---|---|---|
Nennstrom(A) | 10 | Nennspannung(V) | 300 | Stecker Durchmesser(mm) | 4 |
Spitzendurchmesser(mm) | 1 | Produktgröße (Ø)(mm) | 6.2 | Schaftlänge(mm) | 25 |
Temperaturbereich(°C) | 0 - 40 | Spitzenlänge(mm) | 47 | Steckverbindertyp (Kategorie) | Sicherheitstestsonden-Set |
Anschluss (Komponenten) | 4 mm Buchse | Material (Spitze) | Rostfreier Stahl | Plug-Funktionen | Isoliert |
Lesekategorie | CAT II 300 V |
Sie befinden sich auf der Seite für Sicherheits-Prüfspitzen-Set MSS-102, die Teilenummer ist 1603011-BP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1603011-BP.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften