Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
108598-BP
Farbe | Rot | Kabelquerschnitt(mm²) | 1 | Kabellänge(m) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Nennstrom(A) | 16 | Nennstrom (Details)(A) | 16 | Nennspannung(V) | 35 |
Temperaturbereich(°C) | -15 to +70 | Durchmesser / Steckertyp(mm) | 4 mm, nicht stapelbarer Stecker | Anschluss / Eingangstyp A | Bananenstecker 4 mm |
Stecker / Ausgang Typ B | Bananenstecker 4 mm | Kabeltyp (Kategorie) | Messleitungssatz | Material | PVC |
Plug-Funktionen | Nestbar | Lesekategorie | CAT I | Art | 2 Stück |
Sie befinden sich auf der Seite für PVC-Messleitungs-2er-Set, die Teilenummer ist 108598-BP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 108598-BP.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften