Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1579021-BP
Farbe | Rot | Kabellänge(m) | 1.14 | Nennstrom(A) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung(V) | 60 | Stecker Durchmesser(mm) | 4 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 1380 |
Produktgröße (Breite)(mm) | 35 | Temperaturbereich(°C) | -15 °C ~ 70 | Durchmesser / Steckertyp(mm) | 4 |
Anschluss / Eingangstyp A | 4 mm Stecker | Kontaktmaterial | Kupfer | Kabeltyp (Kategorie) | Messleitung |
Material | PVC | Plug-Funktionen | Abgewinkelt |
Sie befinden sich auf der Seite für Messleitung MSL-503, die Teilenummer ist 1579021-BP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1579021-BP.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften