Teilenummer
|
---|
1302898-BP |
1303541-BP |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kabelquerschnitt (mm²) | Nennstrom (A) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.60 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2.5 | 30 | 325 | ||
44.44 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 1 | 16 | 275 |
Loading...
Farbe | Gelb | Kabellänge(m) | 1 | Nennspannung(V) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Stecker Durchmesser(mm) | 4 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 40 | Produktgröße (Länge)(mm) | 155 |
Produktgröße (Breite)(mm) | 75 | Temperaturbereich(°C) | -15 to +70 C | Durchmesser / Steckertyp(mm) | 4 mm, stapelbar |
Anschluss / Eingangstyp A | Bananenstecker 4 mm | Stecker / Ausgang Typ B | Bananenstecker 4 mm | Kontaktmaterial | Ag |
Kabeltyp (Kategorie) | Messleitungssatz | Material | PVC | Plug-Funktionen | Nestbar |
Lesekategorie | CAT I |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabelquerschnitt(mm²)
Nennstrom(A)
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften