Prüfspitzen-Set Steckanschluss 2 mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

108542-BP

Teilenummer
108542-BP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

5.01 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Rot Max. Widerstand(mΩ) 50 Nennstrom(A) 3
Nennspannung(V) 30 Stecker Durchmesser(mm) 2 Produktgröße (Länge)(mm) 64
Schaftlänge(mm) 34 Temperaturbereich(°C) -20 to +80 Steckverbindertyp (Kategorie) Prüfspitzensatz
Anschluss (Komponenten) 2 mm Klinkenstecker Material (Spitze) Bronzelegierung Lesekategorie CAT I

Sie befinden sich auf der Seite für Prüfspitzen-Set Steckanschluss 2 mm, die Teilenummer ist 108542-BP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 108542-BP.

Technischer Support