Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
787-1702 |
787-1712 |
787-1722 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hersteller Teilenummer | Maximaler Ausgangsstrom (A) | Leistung (W) | Größe (Höhe) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Modell (Herstellermodell) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 787-1702 | 1.25 | 30 | 90 | 30 | 787-1702 | 250 | |
76.24 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 787-1712 | 2.5 | 60 | 90 | 40 | 787-1712 | 300 | |
153.03 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 787-1722 | 5 | 120 | 130 | 60 | 787-1722 | 520 |
Loading...
Verbindungen | Klemmenform schieben | Art der Eingangsspannung (maximal)(V AC) | 264 | Eingangsspannungsbereich(V DC) | 90 V - 264 V/AC. 125 V - 375 |
---|---|---|---|---|---|
Minimale Art der Eingangsspannung(V AC) | 90 | Nominale Art der Eingangsspannung | 110 V/AC|240 V/AC | Anzahl der Ausgänge(x) | 1 |
Anzahl der Phasen | 1 | Ausgangsspannung (maximal)(V) | 26|24 | Ausgangsspannung(V) | 24 |
Ausgangsspannung (min.)(V) | 22 | Größe (Breite)(mm) | 99 | Produktart | Schienenmontiertes Netzteil (DIN) |
Netzteilmodell | Synchronisiert | Ausführung (verschied.) | Schaltnetzteil |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hersteller Teilenummer
Maximaler Ausgangsstrom(A)
Leistung(W)
Größe (Höhe)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Modell (Herstellermodell)
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften