Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
787-1202 |
787-1212 |
787-1216 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hersteller Teilenummer | Maximaler Ausgangsstrom (A) | Ausgangsspannung (maximal) (V) | Ausgangsspannung (min.) (V) | Leistung (W) | Größe (Breite) (mm) | Modell (Herstellermodell) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.13 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 787-1202 | 1.3 | 26|24 | 22 | 31.2 | 54 | 787-1202 | 210 | |
93.68 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 787-1212 | 2.5 | 22|24 | 26 | 60 | 72 | 787-1212 | 270 | |
130.71 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 787-1216 | 4.2 | 26|24 | 22 | 100.8 | 108 | 787-1216 | 415 |
Loading...
Verbindungen | Wago 740 | Art der Eingangsspannung (maximal)(V AC) | 264 | Eingangsspannungsbereich(V DC) | 85 V - 264 V/AC. 125 V - 375 |
---|---|---|---|---|---|
Minimale Art der Eingangsspannung(V AC) | 85 | MTBF(h) | 500000 | Nominale Art der Eingangsspannung | 100 V/AC|240 V/AC |
Anzahl der Ausgänge(x) | 1 | Anzahl der Phasen | 1 | Ausgangsspannung(V) | 24 |
Größe (Höhe)(mm) | 90 | Größe (Tiefe)(mm) | 89 | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 56 |
Produktart | Schienenmontiertes Netzteil (DIN) | Netzteilmodell | Synchronisiert |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hersteller Teilenummer
Maximaler Ausgangsstrom(A)
Ausgangsspannung (maximal)(V)
Ausgangsspannung (min.)(V)
Leistung(W)
Größe (Breite)(mm)
Modell (Herstellermodell)
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften