EPSITRON Schaltnetzteil Serie 787 Leistung Stromversorgung

EPSITRON Schaltnetzteil Serie 787 Leistung Stromversorgung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Eigenschaften]
· Kompakte Bauform mit einer Höhe von 55 mm ab DIN-Schiene.
· Ideal für die Lagerung in Kästen mit begrenzter Höhe, wie beispielsweise Bretter oder Steuerung .
· Kunststoff . Unterstützungen Konstantstrommodus.
· Kompatibel mit EN61558-2-16 (nur 787-10xx und 787-11xx).

(i)Hinweis

  • Die Produktabbildung ist ein repräsentatives Bild. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

787-1632

Teilenummer
787-1632
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

392.44 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindung (Elemente) Klemmenform Art der Eingangsspannung (maximal)(V AC) 264 Hersteller Teilenummer 787-1632
Maximaler Ausgangsstrom(A) 10 Minimale Art der Eingangsspannung(V AC) 85 Anzahl der Ausgänge(x) 1
Ausgangsspannung (maximal)(V DC) 28.5|24 Ausgangsspannung (min.)(V DC) 23 Leistung(W) 285
Größe (Höhe)(mm) 127 Größe (Breite)(mm) 55 Produktart Schienenmontiertes Netzteil (DIN)
Modell (Herstellermodell) Kontakttechnik GmbH

Sie befinden sich auf der Seite für EPSITRON Schaltnetzteil Serie 787 Leistung Stromversorgung, die Teilenummer ist 787-1632.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 787-1632.

Technischer Support