Hersteller-Teilenummer: 109568
Marke: LUMBERG AUTOMATION
Preis: 87.13 €
Lieferzeit: 3 Arbeitstage
Außendurchmesser: 4.3 mm
Kreuzung: 3 x 0.34 mm²
Querschnitt (basierend auf der Aderzahl) (Teil 1 + 2): 3 x 0.34 mm²
Anzahl der Leitungen (Teil 1): 3 x
ID-Code der Leitung: braun, blau schwarz
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
109568
Teilenummer
|
---|
109568 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außendurchmesser (mm) | Kreuzung (mm²) | Querschnitt (basierend auf der Aderzahl) (Teil 1 + 2) | Anzahl der Leitungen (Teil 1) (x) | ID-Code der Leitung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.13 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 4.3 | 3 x 0.34 | 3 x 0.34 mm² | 3 | braun, blau schwarz |
Loading...
Abschirmung | Keine | Kabelfunktionen | ölbeständig | Farbe | schwarz |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | PUR | Biegeradius | 10 x Außendurchmesser | Querschnitt (jeder Kern) (Teil 1)(mm²) | 0.34 |
Kabeltyp (Kategorie) | Sensorleitung | Typ (versch.) | UV-Beständig | Halogenfrei | Ja |
Verpackt | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Sensorleitung, die Teilenummer ist 109568.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 109568.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser(mm)
Kreuzung(mm²)
Querschnitt (basierend auf der Aderzahl) (Teil 1 + 2)
Anzahl der Leitungen (Teil 1)(x)
ID-Code der Leitung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
109570 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Außendurchmesser (mm) | Kreuzung (mm²) | Querschnitt (basierend auf der Aderzahl) (Teil 1 + 2) | Anzahl der Leitungen (Teil 1) (x) | ID-Code der Leitung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102.39 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 4.7 | 4 x 0.34 | 4 x 0.34 mm² | 4 | braun, weiß, blau, schwarz |