Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Max. Leistung pro Steckplatz (A) | Leistung (gesamt) (A) | Leistung pro E / A (mA) | Anzahl der Pins | Gesamtzahl der Pins | IP-Bewertung | Anschlusstyp (Verteilerkästen) | Statusanzeige | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
720.39 € | 1 | Verfügbar | 47 Arbeitstage | 500 | 16 | 500 | 8 | 8 | IP65/IP67/IP69K | M12-Aufnahme | LED | ||
661.36 € | 1 | Verfügbar | 47 Arbeitstage | - | 9 | - | 16 | 16 | IP65/67 | - | Keine LED | ||
632.93 € | 1 | Verfügbar | 47 Arbeitstage | - | 16 | - | 16 | 16 | IP65/IP67/IP69K | M12-Aufnahme | Keine LED | ||
694.15 € | 1 | Verfügbar | 47 Arbeitstage | 2 | 9 | - | 16 | 16 | IP65/67 | - | LED | ||
672.28 € | 1 | Verfügbar | 47 Arbeitstage | 2 | 16 | - | 16 | 16 | IP65/IP67/IP69K | M12-Aufnahme | LED | ||
672.28 € | 1 | Verfügbar | 47 Arbeitstage | 2 | 9 | - | 8 | 8 | IP65/67 | - | LED | ||
661.36 € | 1 | Verfügbar | 47 Arbeitstage | 2 | 16 | - | 8 | 8 | IP65/IP67/IP69K | M12-Aufnahme | LED | ||
698.52 € | 1 | Verfügbar | 47 Arbeitstage | 500 | 16 | - | 8 | 8 | IP65/IP67/IP69K | M12-Aufnahme | LED | ||
661.36 € | 1 | Verfügbar | 47 Arbeitstage | - | 9 | - | 16 | 16 | IP65/67 | - | Keine LED | ||
632.93 € | 1 | Verfügbar | 47 Arbeitstage | - | 16 | - | 8 | 8 | IP65/IP67/IP69K | M12-Aufnahme | Keine LED | ||
698.52 € | 1 | Verfügbar | 47 Arbeitstage | 2 | 9 | - | 16 | 16 | IP65/67 | - | LED | ||
672.28 € | 1 | Verfügbar | 47 Arbeitstage | 2 | 16 | - | 8 | 8 | IP65/IP67/IP69K | M12-Aufnahme | LED | ||
672.28 € | 1 | Verfügbar | 47 Arbeitstage | 2 | 9 | - | 8 | 8 | IP65/67 | - | LED | ||
661.36 € | 1 | Verfügbar | 47 Arbeitstage | 2 | 16 | - | 16 | 16 | IP65/IP67/IP69K | M12-Aufnahme | LED | ||
672.28 € | 1 | Verfügbar | 47 Arbeitstage | - | 9 | - | 16 | 16 | IP65/67 | - | Keine LED | ||
672.28 € | 1 | Verfügbar | 47 Arbeitstage | - | 16 | - | 8 | 8 | IP65/IP67/IP69K | M12-Aufnahme | Keine LED | ||
716.01 € | 1 | Verfügbar | 47 Arbeitstage | 2 | 9 | - | 16 | 16 | IP65/67 | - | LED | ||
694.15 € | 1 | Verfügbar | 47 Arbeitstage | 2 | 16 | - | 8 | 8 | IP65/IP67/IP69K | M12-Aufnahme | LED | ||
698.52 € | 1 | Verfügbar | 47 Arbeitstage | 2 | 9 | - | 8 | 8 | IP65/67 | - | LED | ||
672.28 € | 1 | Verfügbar | 47 Arbeitstage | 2 | 16 | - | 16 | 16 | IP65/IP67/IP69K | M12-Aufnahme | LED |
Loading...
Max. Temperatur(°C) | +70 | Min. Temperatur(°C) | -20 | Verteilerkasten (Kategorie) | M12 Splitter + Stahlgewinde |
---|---|---|---|---|---|
Gehäusematerial | Zinkdruckguss | Farbe | Silber | Sensor- und Aktuatorkastentyp (Kategorie) | Sensor- und Aktorbox (aktiv) |
Hauptleitung | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Max. Leistung pro Steckplatz(A)
Leistung (gesamt)(A)
Leistung pro E / A(mA)
Anzahl der Pins
Gesamtzahl der Pins
IP-Bewertung
Anschlusstyp (Verteilerkästen)
Statusanzeige
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften