Leitungskupplung, konfektionierbar M12【1-10 Stk. pro Packung】

Leitungskupplung, konfektionierbar M12

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
108646
108647
108651
108652
108655
108656
108659
108660
11221
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennspannung
(V)
Verbindungsrichtung Kabeldurchmesser
(mm)
Nennspannung
(V)
Anzahl der Pins (RJ) Testspannung Gewindeart (Verdrahtung und Installation) Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Industrieprodukte

8.93 €

1 Verfügbar 58 Arbeitstage 250gerade3 - 6.524042.0 kV/60 sPG7M12-Buchse gerade-

10.56 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 250gerade4-824042.0 kV/60 sPG9M12-Buchse gerade-

10.56 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 63gerade3 - 6.56051.5 kV/ 60 secPG7M12-Buchse gerade-

11.61 €

1 Verfügbar 62 Arbeitstage 63gerade4-86051.5 kV/ 60 secPG9M12-Buchse gerade-

9.99 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 250rechtwinklig3 - 6.524042.0 kV/60 sPG7M12-Buchse, rechtwinklig-

8.40 €

1 Verfügbar 58 Arbeitstage 250rechtwinklig4-824042.0 kV/60 sPG9M12-Buchse, rechtwinklig-

11.61 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 63rechtwinklig3 - 6.56051.5 kV/ 60 secPG7M12-Buchse, rechtwinklig-

9.45 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 63rechtwinklig4-86051.5 kV/ 60 secPG9M12-Buchse, rechtwinklig-

98.04 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage 63gerade4-8-5-PG9M12-Buchse geradeJa

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) 4 Verbindung Schraubverbindung IP-Bewertung IP67
Anschlussquerschnitt(mm²) 0.75 Anschlussquerschnitt (max.)(mm²) 0.75 Verschmutzungsgrad 3
Max. Temperatur(°C) +90 Min. Temperatur(°C) -25 Nennstrom(A) 4
Isolationswiderstand(Ω) 109 Gewindetyp Anschlussseite M12 Gehäusematerial PBT
Farbe Schwarz Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Anpassbar Stecker Standard Sensorstecker
Anschlusstyp Verbinder Kontaktmaterial CuZn Kontaktfläche Vergoldet
Dichtungstyp Schraubverbindung Sensor- / Aktorverkabelungstyp (Kategorie) Sensor- / Aktorstecker

Technischer Support