Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Verbindung | Lötverbindung | Verbindungsrichtung | rechtwinklig | IP-Bewertung | IP67 |
---|---|---|---|---|---|
Kabeldurchmesser(mm) | 10 - 14 | Anschlussquerschnitt (max.)(mm²) | 1 | Max. Temperatur(°C) | +125 |
Min. Temperatur(°C) | -40 | Gewindetyp Anschlussseite | M23 | Gewindeart (Verdrahtung und Installation) | PG13,5 |
Gehäusematerial | CuZn, vernickelt | Farbe | Nickel | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | M23-Stecker, rechtwinklig |
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Anpassbar | Stecker Standard | Sensorstecker | Anschlusstyp | Verbinder |
Kontaktmaterial | CuZn | Kontaktfläche | Vergoldet | Dichtungstyp | Schraubverbindung |
Sensor- / Aktorverkabelungstyp (Kategorie) | Sensor- / Aktorstecker |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Anzahl der Pins (RJ)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften