Sensor- / Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert M23, gerade

Sensor- / Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert M23, gerade

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2135

Teilenummer
2135
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

50.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) 10 Nennspannung(V) 125 Verbindung Lötverbindung
Verbindungsrichtung gerade IP-Bewertung IP67 Kabeldurchmesser(mm) 10 - 14
Anschlussquerschnitt (max.)(mm²) 1 Max. Temperatur(°C) +125 Min. Temperatur(°C) -40
Anzahl der Pins (RJ) 19 Gewindetyp Anschlussseite M23 Gewindeart (Verdrahtung und Installation) PG13,5
Gehäusematerial CuZn, vernickelt Farbe Nickel Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) M23-Buchse gerade
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Anpassbar Stecker Standard Sensorstecker Anschlusstyp Verbinder
Kontaktmaterial CuZn Kontaktfläche Vergoldet Dichtungstyp Schraubverbindung
Sensor- / Aktorverkabelungstyp (Kategorie) Sensor- / Aktorstecker

Sie befinden sich auf der Seite für Sensor- / Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert M23, gerade, die Teilenummer ist 2135.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2135.

Technischer Support