Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
|
---|
11126 |
11128 |
11130 |
11138 |
60603 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kabellänge (m) | Leistung (gesamt) (A) | Länge (mm) | Breite (mm) | Anzahl der Signalräume | Gesamtzahl der Pins | Anzahl der Splitter | Verbindung (Komponenten) | Typ (versch.) | Hauptleitung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91.49 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 12 | - | - | 1 | 4 | 4-Wege | - | Ohne Originalkabel | Nein | ||
108.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 12 | - | - | 1 | 4 | 8-Wege | - | Ohne Originalkabel | Nein | ||
125.27 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 12 | - | - | 1 | 4 | 8-Wege | - | Ohne Originalkabel | Nein | ||
163.96 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 10 | - | - | 2 | 5 | 8-Wege | - | Ohne Originalkabel | Nein | ||
147.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 5 | 12 | 127 | 54 | 1 | 4 | 8-Wege | Kabel mit offenem Ende | Aktuator- / Sensorverteiler M12 (8-Port) | Ja |
Loading...
Max. Leistung pro Steckplatz(A) | 4 | Max. Temperatur(°C) | +80 | Min. Temperatur(°C) | -15 |
---|---|---|---|---|---|
Temperaturbereich(°C) | -15 - +80 | Nennspannung(V) | 10 - 30 | Anzahl der Pins | 4 |
IP-Bewertung | IP67 | Anschlusstyp (Verteilerkästen) | M12-Aufnahme | Verteilerkasten (Kategorie) | M12 Splitter + Stahlgewinde |
Gehäusematerial | TPU | Farbe | Orange | Aufbau | Single |
Sensor- und Aktuatorkastentyp (Kategorie) | Sensor- und Aktorbox (passiv) | Statusanzeige | LED |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabellänge(m)
Leistung (gesamt)(A)
Länge(mm)
Breite(mm)
Anzahl der Signalräume
Gesamtzahl der Pins
Anzahl der Splitter
Verbindung (Komponenten)
Typ (versch.)
Hauptleitung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften