Sensor / Aktorbox passiv M8-Verteiler mit Metallgewinde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
12124
60637
65305
65346
65347
65348
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Max. Leistung pro Steckplatz
(A)
Max. Temperatur
(°C)
Min. Temperatur
(°C)
Temperaturbereich
(°C)
Nennspannung
(V)
Betriebsspannung
(V (DC))
Leistung (gesamt)
(A)
Länge
(mm)
Breite
(mm)
Gesamtstrom (direkte Versorgung)
(A)
Anzahl der Pins Anzahl der Signalräume Anzahl der Splitter Farbe Aufbau Verbindung (Komponenten) Typ (versch.) Hauptleitung

67.20 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 2+90-15-15 - +9010 - 3010 - 30289.520.62314-WegeOrangeSingle-Ohne MasterkabelNein

130.71 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 2+80-15--10 - 30213526-3-8-WegeOrange-Kabel mit offenem EndeM8 Miniatur-Sensorverteiler (8-Port)Ja

93.68 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1.5+70-25-15 - +8010 - 30-1.5---414-WegeSchwarzSingle-Ohne OriginalkabelNein

114.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1.5+70-25-15 - +8010 - 30-1.5---416-WegeSchwarzSingle-Ohne OriginalkabelNein

107.55 €

1 3 Arbeitstage 1.5+70-25-15 - +8010 - 30-1.5---418-WegeSchwarzSingle-Ohne OriginalkabelNein

136.17 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1.5+70-25-15 - +8010 - 30-1.5---4110-WegeSchwarzSingle-Ohne OriginalkabelNein

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gesamtzahl der Pins 3 IP-Bewertung IP67 Anschlusstyp (Verteilerkästen) M8-Aufnahme
Verteilerkasten (Kategorie) M8 + Stahlgewinde Gehäusematerial TPU Sensor- und Aktuatorkastentyp (Kategorie) Sensor- und Aktorbox (passiv)
Statusanzeige LED

Technischer Support