Hersteller-Teilenummer: 7843
Marke: LUMBERG AUTOMATION
Preis: 47.68 €
Lieferzeit: 3 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
7843
Max. Leistung pro Steckplatz(A) | 4 | Max. Temperatur(°C) | +90 | Min. Temperatur(°C) | -25 |
---|---|---|---|---|---|
Temperaturbereich(°C) | -25 - +90 | Nennspannung(V) | 60 | Betriebsspannung(V (DC)) | 10 - 30 |
Leistung (gesamt)(A) | 4 | Länge(mm) | 40.2 | Breite(mm) | 40 |
Gesamtstrom (direkte Versorgung)(A) | 4 | Anzahl der Pins | 5 | Gesamtzahl der Pins | 5 |
IP-Bewertung | IP67 | Anschlusstyp (Verteilerkästen) | M12-Stecker | Verteilerkasten (Kategorie) | M12 Splitter + Stahlgewinde |
Anzahl der Splitter | 2-Wege | Gehäusematerial | TPU | Farbe | Schwarz |
Aufbau | Single | Sensor- und Aktuatorkastentyp (Kategorie) | Sensor- und Aktorbox (passiv) | Statusanzeige | Keine LED |
Typ (versch.) | T-Kreuzung | Hauptleitung | Nein |
Sie befinden sich auf der Seite für Sensor / Aktorbox passiv T-Verteiler, die Teilenummer ist 7843.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 7843.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften