Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
934850076
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | M12 Buchse, rechtwinklig | Kabellänge(m) | 5 | Nennspannung(V) | 63 |
---|---|---|---|---|---|
Querschnitt (Sensor- / Aktorverdrahtung)(mm²) | 1.5 | IP-Bewertung | IP69K | Max. Temperatur(°C) | +125 |
Min. Temperatur(°C) | -40 | Anzahl der Pins (RJ) | 5 | Nennstrom(A) | 16 |
Gewindeart Anschlussseite | M12 | Codierung | L | Farbe | Blau |
Stecker Standard | Sensorstecker | Anschlusstyp | Buchse rechtwinklig | Kontaktmaterial | Kupfer mit Nickellegierung |
Kontaktfläche | Kupfer vergoldet | Dichtungstyp | Anschraubbar | Sensor- / Aktorverkabelungstyp (Kategorie) | Sensor- / Stellgliedkabel |
Kabelfarbe | Schwarz |
Sie befinden sich auf der Seite für Sensor- / Aktor-Anschlussleitung M12 Buchse, gewinkelt, die Teilenummer ist 934850076.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 934850076.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Optionale Eigenschaften