Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Kabellänge(m) | 2 | Querschnitt (Sensor- / Aktorverdrahtung)(mm²) | 1.5 | Max. Temperatur(°C) | +125 |
---|---|---|---|---|---|
Min. Temperatur(°C) | -40 | Anzahl der Pins (RJ) | 5 | Nennstrom(A) | 16 |
Gewindeart Anschlussseite | M12 | Farbe | Blau | Stecker Standard | Sensorstecker |
Anschlusstyp | Stecker gerade | Kontaktmaterial | Kupfer mit Nickellegierung | Kontaktfläche | Kupfer vergoldet |
Dichtungstyp | Anschraubbar | Sensor- / Aktorverkabelungstyp (Kategorie) | Sensor- / Stellgliedkabel |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennspannung(V)
IP-Bewertung
Codierung
Kabelfarbe
Optionale Eigenschaften