Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
|
---|
RSMV 3-RKMV 3-224/2M |
RST 3-RKMV 3-224/1M |
RST 3-RKMV 3-224/2M |
RST 4-RKT 4-225/1M |
RST 4-RKT 4-225/2M |
RST 5-RKT 5-228/2M |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kabellänge (m) | Querschnitt (Sensor- / Aktorverdrahtung) (mm²) | Anzahl der Pins (RJ) | Anzahl der Pins | Gewindeart Anschlussseite | Verbindung A | zur Verbindung B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.29 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2 | 0.34 | 3 | 3 | M8 | M8-Stecker, gerade, Schraubverbindung | M8-Kupplung gerade Verschraubung selbstsichernd | ||
19.16 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1 | 0.34 | 3 | - | M8 | - | - | ||
20.23 € | 1 | Verfügbar | 42 Arbeitstage | 2 | 0.34 | 3 | - | M8 | - | - | ||
23.41 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1 | 0.34 | 4 | - | M12 | - | - | ||
24.48 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2 | 0.34 | 4 | - | M12 | - | - | ||
27.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2 | 0.5 | 5 | - | M12 | - | - |
Loading...
Nennspannung(V) | 60 | IP-Bewertung | IP67 | Max. Temperatur(°C) | +85 |
---|---|---|---|---|---|
Min. Temperatur(°C) | -25 | Nennstrom(A) | 4 | Temperaturbereich(°C) | -25 - +85 |
Stecker Standard | Sensorstecker | Anschlusstyp | Buchse gerade | Kontaktmaterial | CuZn |
Kontaktfläche | Vergoldet | Dichtungstyp | Anschraubbar | Sensor- / Aktor-Kabelmerkmale | Erschütterungssicher |
Sensor- / Aktorverkabelungstyp (Kategorie) | Sensor- / Aktorstecker (Fertigteil) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabellänge(m)
Querschnitt (Sensor- / Aktorverdrahtung)(mm²)
Anzahl der Pins (RJ)
Anzahl der Pins
Gewindeart Anschlussseite
Verbindung A
zur Verbindung B
Optionale Eigenschaften