Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
11292
Kabellänge(m) | 0.5 | Nennspannung(V) | 60 | Verschmutzungsgrad | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Kreuzung(mm²) | 0.22 | Isolationswiderstand(Ω) | > 109 | Max. Temperatur(°C) | +80 |
Min. Temperatur(°C) | -25 | Anzahl der Pins (RJ) | 3 | Nennstrom(A) | 4 |
Nennstrom (Details)(A) | 4 | Nennspannung (Details)(V) | 60 | Anzahl der Pins | 4 |
Widerstand(mΩ) | ≤ 5 | Temperaturbereich(°C) | -25 - +80 | Spannung testen | 1.5 kV/ 60 sec |
Gewindeart (Verdrahtung und Installation) | M12 | Gewindeart Anschlussseite | M12 | Kompatibel mit (Details) | Befestigungsmutter RSKF 8 |
Anschlussstücke für Sensor / Aktor-Konnektivität | M12-Frontplattenbefestigung | Typ (versch.) | Kupplung für Frontmontage | Codierung | A |
Farbe | Silber | Verbindung (Komponenten) | Kabel mit offenem Ende | Anschlusstyp | Buchse, eingebaut |
Kontaktmaterial | CuZn | Kontaktfläche | Vergoldet | Dichtungstyp | Anschraubbar |
Sensor- / Aktorverkabelungstyp (Kategorie) | Sensor / Aktor-Einbaustecker |
Sie befinden sich auf der Seite für Einbaukupplung M8, Frontmontage, die Teilenummer ist 11292.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 11292.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Optionale Eigenschaften