Einbaukupplung FIXCON / M12, Frontmontage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
108774
108776
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlussquerschnitt
(mm²)
Anschlussquerschnitt (max.)
(mm²)
Kreuzung
(mm²)
Querschnitt (Sensor- / Aktorverdrahtung)
(mm²)
Nennspannung (Details)
(V)
Anzahl der Pins Spannung testen

20.23 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 0.340.340.340.3424042 kV/ 60 sec

19.16 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 4 x 34 mm² (1 x 5 mm)-4 x 34 mm² (1 x 5 mm)-6051.5 kV/ 60 sec

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kabellänge(m) 0.5 Nennspannung(V) 240 Verschmutzungsgrad 3
Isolationswiderstand(Ω) > 109 Max. Temperatur(°C) +80 Min. Temperatur(°C) -25
Anzahl der Pins (RJ) 4 Nennstrom(A) 4 Nennstrom (Details)(A) 4 A
Widerstand(mΩ) = 5 Temperaturbereich(°C) -25 - +80 Gewindeart (Verdrahtung und Installation) M12
Gewindeart Anschlussseite M12 Typ (versch.) Kupplung für Frontmontage Codierung A
Farbe Silber Verbindung (Komponenten) Kabel mit offenem Ende Stecker Standard Sensorstecker
Anschlusstyp Buchse, eingebaut Kontaktmaterial CuSn Kontaktfläche Vergoldet
Dichtungstyp Anschraubbar Sensor- / Aktor-Kabelmerkmale Öl resistent Sensor- / Aktorverkabelungstyp (Kategorie) Sensor / Aktor-Einbaustecker

Technischer Support