Teilenummer
|
---|
108644 |
108645 |
108648 |
108650 |
108653 |
108654 |
108658 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Nennspannung (V) | Kabeldurchmesser (mm) | Anzahl der Pins (RJ) | Nennspannung (Details) (V) | Anzahl der Pins | Spannung testen | Gewindeart (Verdrahtung und Installation) | Anschlusstyp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 250 | 3 - 6.5 | 4 | 240 | 4 | 2.0 kV/60 s | PG7 | Stecker gerade | ||
11.33 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | - | 250 | 4-8 | 4 | 240 | 4 | 2.0 kV/60 s | PG9 | Stecker gerade | ||
10.56 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 63 | 3 - 6.5 | 5 | 60 | 5 | 1.5 kV/ 60 sec | PG7 | Stecker gerade | ||
11.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 63 | 4-8 | 5 | 60 | 5 | 1.5 kV/ 60 sec | PG9 | Stecker gerade | ||
8.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | M12 Stecker, rechtwinklig | 250 | 3 - 6.5 | 4 | 240 | 4 | 2.0 kV/60 s | PG7 | Stecker, rechtwinklig | ||
8.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | M12 Stecker, rechtwinklig | 250 | 4-8 | 4 | 240 | 4 | 2.0 kV/60 s | PG9 | Stecker, rechtwinklig | ||
9.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | M12 Stecker, rechtwinklig | 63 | 4-8 | 5 | 60 | 5 | 1.5 kV/ 60 sec | PG9 | Stecker, rechtwinklig |
Loading...
Anschlussquerschnitt(mm²) | 0.75 | Anschlussquerschnitt (max.)(mm²) | 0.75 | Verschmutzungsgrad | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Isolationswiderstand(Ω) | > 109 | IP-Bewertung | IP67 | Max. Temperatur(°C) | +90 |
Min. Temperatur(°C) | -25 | Nennstrom(A) | 4 | Nennstrom (Details)(A) | 4 |
Temperaturbereich(°C) | -25 - +90 | Gewindeart Anschlussseite | M12 | Typ (versch.) | Verbinder |
Verbindung | Schrauben | Farbe | Schwarz | Verbindung (Komponenten) | Schrauben |
Stecker Standard | Sensorstecker | Kontaktmaterial | CuZn | Kontaktfläche | Vergoldet |
Dichtungstyp | Anschraubbar | Sensor- / Aktorverkabelungstyp (Kategorie) | Sensor- / Aktorstecker |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren)
Nennspannung(V)
Kabeldurchmesser(mm)
Anzahl der Pins (RJ)
Nennspannung (Details)(V)
Anzahl der Pins
Spannung testen
Gewindeart (Verdrahtung und Installation)
Anschlusstyp
Optionale Eigenschaften