Einbaustecker M12 Stecker, gerade

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

11609

Teilenummer
11609
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennspannung(V) 250 Anschlussquerschnitt (max.)(mm²) 0.50 Verschmutzungsgrad 3
Kreuzung(mm²) 0.5 (0.75) mm² (Litze/Massiv) Isolationswiderstand(Ω) > 109 Max. Temperatur(°C) +80
Min. Temperatur(°C) -25 Anzahl der Pins (RJ) 4 Nennstrom(A) 4
Nennstrom (Details)(A) 4 Nennspannung (Details)(V) 250 Anzahl der Pins 4
Widerstand(mΩ) ≤ 5 Temperaturbereich(°C) -25 - +80 Spannung testen 0.8 kV/ 60 sec
Gewindeart Anschlussseite M12 Anschlussstücke für Sensor / Aktor-Konnektivität Push-fit Typ (versch.) Stecker, Schalttafeleinbau
Verbindung Löten Codierung A Verbindung (Komponenten) Löten
Stecker Standard Sensorstecker Anschlusstyp Stecker gerade Kontaktmaterial CuZn
Kontaktfläche Vergoldet Dichtungstyp Renk-Abdeckung Sensor- / Aktorverkabelungstyp (Kategorie) Sensor / Aktor-Einbaustecker

Sie befinden sich auf der Seite für Einbaustecker M12 Stecker, gerade, die Teilenummer ist 11609.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 11609.

Technischer Support