Steckverbinder M23 konfektionierbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

RSC 190/9

Teilenummer
RSC 190/9
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

48.77 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennspannung(V) 150 Anschlussquerschnitt (max.)(mm²) 1 IP-Bewertung IP65
Anzahl der Pins (RJ) 19 Anzahl der Pins 19 Gewindeart (Verdrahtung und Installation) PG9
Gewindeart Anschlussseite M23 Typ (versch.) M23 Verbindung Löten
Verbindung (Komponenten) Löten Stecker Standard Sensorstecker Anschlusstyp Stecker gerade
Kontaktmaterial CuZn Kontaktfläche Vergoldet Dichtungstyp Anschraubbar
Sensor- / Aktor-Kabelmerkmale Erschütterungssicher Sensor- / Aktorverkabelungstyp (Kategorie) Sensor- / Aktorstecker

Sie befinden sich auf der Seite für Steckverbinder M23 konfektionierbar, die Teilenummer ist RSC 190/9.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RSC 190/9.

Technischer Support