Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
|
---|
11348 |
11349 |
11355 |
11356 |
11363 |
11364 |
11373 |
11374 |
11393 |
17615 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kabellänge (m) | Nennspannung (V) | Querschnitt (Sensor- / Aktorverdrahtung) (mm²) | Anzahl der Pins (RJ) | Nennstrom (Details) (A) | Nennspannung (Details) (V) | Anzahl der Pins | Typ (versch.) | Codierung | Farbe | Kontaktmaterial | Material (Einzelheiten) | Sensor- / Aktor-Kabelmerkmale | Kabelfarbe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.56 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 2 | 250 | 0.25 | 4 | 4 | 250 | 4 | M8-Stecker, direktes / freies Ende | A | Orange | CuZn | Mantel: PVC | - | Orange | ||
12.67 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 5 | 250 | 0.25 | 4 | 4 | 250 | 4 | M8-Stecker, direktes / freies Ende | A | Orange | CuZn | Mantel: PVC | - | Orange | ||
12.67 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2 | 250 | 0.34 | 4 | 4 | 250 | 4 | M8-Stecker, direktes / freies Ende | A | Schwarz | CuZn | Außenhülle: PUR | - | Schwarz | ||
14.81 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 5 | 250 | 0.34 | 4 | 4 | 250 | 4 | M8-Stecker, direktes / freies Ende | A | Schwarz | CuZn | Außenhülle: PUR | - | Schwarz | ||
10.56 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2 | 250 | 0.34 | 3 | 4 | 250 | 3 | M8-Stecker, direktes / freies Ende | A | Orange | CuZn | Mantel: PVC | - | Orange | ||
12.67 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 5 | 250 | 0.34 | 3 | 4 | 250 | 3 | M8-Stecker, direktes / freies Ende | A | Orange | CuZn | Mantel: PVC | - | Orange | ||
14.81 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2 | 63 | 0.5 | 4 | 4 | 63 | 5 | M8-Stecker, direktes / freies Ende | A | Schwarz | CuZn | Außenhülle: PUR | - | Schwarz | ||
17.99 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 5 | 63 | 0.5 | 5 | 4 | 63 | 5 | M8-Stecker, direktes / freies Ende | A | Schwarz | CuZn | Außenhülle: PUR | - | Schwarz | ||
14.81 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2 | 32 | 0.34 | 4 | - | - | 3 | M12-Buchse, abgewinkelt / freies Ende | - | - | CuSn | Mantel: PVC | + LED | Schwarz | ||
17.99 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 5 | 32 | 0.34 | 3 | 4 | 32 | 3 | M12-Buchse, abgewinkelt / freies Ende | - | - | CuSn | Mantel: PUR | + LED | Schwarz |
Loading...
Verschmutzungsgrad | 3 | IP-Bewertung | IP67 | Max. Temperatur(°C) | +80 |
---|---|---|---|---|---|
Min. Temperatur(°C) | -25 | Nennstrom(A) | 4 | Temperaturbereich(°C) | -25 - +80 |
Gewindeart Anschlussseite | M12 | Verbindung (Komponenten) | Kabel mit offenem Ende | Stecker Standard | Sensorstecker |
Anschlusstyp | Buchse gerade | Kontaktfläche | Vergoldet | Dichtungstyp | Anschraubbar |
Sensor- / Aktorverkabelungstyp (Kategorie) | Sensor- / Aktorstecker (Fertigteil) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabellänge(m)
Nennspannung(V)
Querschnitt (Sensor- / Aktorverdrahtung)(mm²)
Anzahl der Pins (RJ)
Nennstrom (Details)(A)
Nennspannung (Details)(V)
Anzahl der Pins
Typ (versch.)
Codierung
Farbe
Kontaktmaterial
Material (Einzelheiten)
Sensor- / Aktor-Kabelmerkmale
Kabelfarbe
Optionale Eigenschaften