Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Nennspannung(V) | 32 | Verschmutzungsgrad | 3 | Querschnitt (Sensor- / Aktorverdrahtung)(mm²) | 0.34 |
---|---|---|---|---|---|
IP-Bewertung | IP67 | Max. Temperatur(°C) | +80 | Min. Temperatur(°C) | -25 |
Anzahl der Pins (RJ) | 4 | Nennstrom(A) | 4 | Nennstrom (Details)(A) | 4 |
Nennspannung (Details)(V) | 32 | Anzahl der Pins | 3 | Temperaturbereich(°C) | -25 - +80 |
Gewindeart Anschlussseite | M12 | Typ (versch.) | M12-Buchse, abgewinkelt / freies Ende | Verbindung (Komponenten) | Kabel mit offenem Ende |
Stecker Standard | Sensorstecker | Anschlusstyp | Buchse rechtwinklig | Kontaktmaterial | CuSn |
Kontaktfläche | Vergoldet | Material (Einzelheiten) | Mantel: PUR | Dichtungstyp | Anschraubbar |
Sensor- / Aktor-Kabelmerkmale | + LED | Sensor- / Aktorverkabelungstyp (Kategorie) | Sensor- / Aktorstecker (Fertigteil) | Kabelfarbe | Schwarz |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabellänge(m)
Optionale Eigenschaften