Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
|
---|
11719 |
11890 |
11891 |
47076 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kabellänge (m) | Nennspannung (V) | Querschnitt (Sensor- / Aktorverdrahtung) (mm²) | Anzahl der Pins (RJ) | Nennstrom (Details) (A) | Nennspannung (Details) (V) | Anzahl der Pins | Farbe | Material (Einzelheiten) | Kabelfarbe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2 | 240 | 0.34 | 3 | 4 | 250 | 3 | Orange | Mantel: PVC | Gelb | ||
14.81 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2 | 60 | 0.5 | 5 | 4 | 63 | 5 | Schwarz | Außenhülle: PUR | Schwarz | ||
16.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 5 | 60 | 0.5 | 5 | 4 | 63 | 5 | Schwarz | Außenhülle: PUR | Schwarz | ||
19.16 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2 | 60 | 0.25 | 8 | 2 | 36 | 8 | Schwarz | Außenhülle: PUR | Schwarz |
Loading...
Verschmutzungsgrad | 3 | IP-Bewertung | IP67 | Max. Temperatur(°C) | +90 |
---|---|---|---|---|---|
Min. Temperatur(°C) | -40 | Nennstrom(A) | 4 | Temperaturbereich(°C) | -40 - +90 |
Gewindeart Anschlussseite | M12 | Typ (versch.) | M12-Stecker, gerade / freies Ende | Codierung | A |
Verbindung (Komponenten) | Kabel mit offenem Ende | Stecker Standard | Sensorstecker | Anschlusstyp | Stecker gerade |
Kontaktmaterial | CuZn | Kontaktfläche | Vergoldet | Dichtungstyp | Anschraubbar |
Sensor- / Aktorverkabelungstyp (Kategorie) | Sensor- / Aktorstecker (Fertigteil) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabellänge(m)
Nennspannung(V)
Querschnitt (Sensor- / Aktorverdrahtung)(mm²)
Anzahl der Pins (RJ)
Nennstrom (Details)(A)
Nennspannung (Details)(V)
Anzahl der Pins
Farbe
Material (Einzelheiten)
Kabelfarbe
Optionale Eigenschaften