Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
|
---|
11294 |
11295 |
11300 |
11301 |
12955 |
17852 |
18213 |
28383 |
44584 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kabellänge (m) | Nennspannung (V) | Querschnitt (Sensor- / Aktorverdrahtung) (mm²) | IP-Bewertung | Anzahl der Pins (RJ) | Nennstrom (Details) (A) | Nennspannung (Details) (V) | Anzahl der Pins | Spannung testen | Farbe | Material (Einzelheiten) | Sensor- / Aktor-Kabelmerkmale | Kabelfarbe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2 | 60 | 0.34 | IP67/IP69 | 3 | - | 60 | 3 | 1.5 kV/ 60 sec | Orange | Mantel: PVC | Erschütterungssicher | Orange | ||
15.27 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 5 | 60 | 0.34 | IP67/IP69 | 3 | - | 60 | 3 | 1.5 kV/ 60 sec | Orange | Mantel: PVC | Erschütterungssicher | Orange | ||
9.99 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2 | 60 | 0.25 | IP67/IP69 | 4 | - | 30 | 4 | 0.8 kV/ 60 sec | Orange | Mantel: PVC | Erschütterungssicher | Orange | ||
12.67 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 5 | 60 | 0.25 | IP67/IP69 | 4 | - | 30 | 4 | 0.8 kV/ 60 sec | Orange | Mantel: PVC | Erschütterungssicher | Orange | ||
12.67 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 5 | 60 | 0.34 | IP67/IP69 | 3 | 4 | 60 | 3 | 1.5 kV/ 60 sec | Schwarz | Außenhülle: PUR | Erschütterungssicher | Schwarz | ||
9.99 € | 1 | Verfügbar | 43 Arbeitstage | 2 | 60 | 0.34 | IP67/IP69 | 3 | 4 | 60 | 3 | 1.5 kV/ 60 sec | Schwarz | Außenhülle: PUR | Erschütterungssicher | Schwarz | ||
14.81 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 5 | 60 | 0.34 | IP67/IP69 | 4 | 4 | 30 | 4 | 0.8 kV/ 60 sec | Schwarz | Außenhülle: PUR | Erschütterungssicher | Schwarz | ||
11.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2 | 60 | 0.34 | IP67/IP69 | 4 | 4 | 30 | 4 | 0.8 kV/ 60 sec | Schwarz | Außenhülle: PUR | Erschütterungssicher | Schwarz | ||
9.99 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2 | 36 | 0.34 | IP65 | 4 | 4 | 30 | 4 | 0.8 kV/ 60 sec | Schwarz | Außenhülle: PUR | - | Schwarz |
Loading...
Verschmutzungsgrad | 3 | Max. Temperatur(°C) | +90 | Min. Temperatur(°C) | -40 |
---|---|---|---|---|---|
Nennstrom(A) | 4 | Temperaturbereich(°C) | -40 - +90 | Gewindeart Anschlussseite | M8 |
Typ (versch.) | M8-Stecker, direktes / freies Ende | Verbindung (Komponenten) | Kabel mit offenem Ende | Anschlusstyp | Buchse gerade |
Kontaktmaterial | CuZn | Kontaktfläche | Vergoldet | Dichtungstyp | Anschraubbar |
Sensor- / Aktorverkabelungstyp (Kategorie) | Sensor- / Aktorstecker (Fertigteil) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabellänge(m)
Nennspannung(V)
Querschnitt (Sensor- / Aktorverdrahtung)(mm²)
IP-Bewertung
Anzahl der Pins (RJ)
Nennstrom (Details)(A)
Nennspannung (Details)(V)
Anzahl der Pins
Spannung testen
Farbe
Material (Einzelheiten)
Sensor- / Aktor-Kabelmerkmale
Kabelfarbe
Optionale Eigenschaften