Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
|
---|
11306 |
11324 |
11325 |
11330 |
11331 |
11336 |
11337 |
13169 |
13178 |
14005 |
14007 |
27642 |
28382 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kabellänge (m) | Nennspannung (V) | Verschmutzungsgrad | Querschnitt (Sensor- / Aktorverdrahtung) (mm²) | IP-Bewertung | Anzahl der Pins (RJ) | Nennstrom (Details) (A) | Nennspannung (Details) (V) | Anzahl der Pins | Spannung testen | Farbe | Stecker Standard | Material (Einzelheiten) | Sensor- / Aktor-Kabelmerkmale | Kabelfarbe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2 | 63 | 3 | 0.34 | IP65 | 4 | 4 | 60 | 3 | 1.5 kV/ 60 sec | Orange | - | Mantel: PVC | - | Orange | ||
9.99 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2 | 60 | 3 | 0.34 | IP67/IP69 | 3 | - | 60 | 3 | 1.5 kV/ 60 sec | Orange | - | Mantel: PVC | Erschütterungssicher | Orange | ||
11.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 5 | 60 | 3 | 0.34 | IP67/IP69 | 3 | - | 60 | 3 | 1.5 kV/ 60 sec | Orange | - | Mantel: PVC | Erschütterungssicher | Orange | ||
11.61 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 2 | 60 | 3 | 0.25 | IP67/IP69 | 3 | - | 30 | 4 | 0.8 kV/ 60 sec | Orange | - | Mantel: PVC | Erschütterungssicher | Orange | ||
13.75 € | 1 | Verfügbar | 42 Arbeitstage | 5 | 60 | 3 | 0.25 | IP67/IP69 | 4 | - | 30 | 4 | 0.8 kV/ 60 sec | Orange | - | Mantel: PVC | Erschütterungssicher | Orange | ||
15.87 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2 | 30 | - | 0.34 | IP67/IP69 | 3 | - | - | 3 | - | Orange | Sensorstecker | Mantel: PVC | Erschütterungssicher | Orange | ||
16.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 5 | 30 | - | 0.34 | IP67/IP69 | 3 | - | - | 3 | - | Orange | Sensorstecker | Mantel: PVC | Erschütterungssicher | Orange | ||
10.56 € | 1 | Verfügbar | 29 Arbeitstage | 2 | 60 | 3 | 0.34 | IP67/IP69 | 3 | 4 | 60 | 3 | 1.5 kV/ 60 sec | Schwarz | - | Außenhülle: PUR | Erschütterungssicher | Schwarz | ||
13.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 5 | 60 | 3 | 0.34 | IP67/IP69 | 3 | 4 | 60 | 3 | 1.5 kV/ 60 sec | Schwarz | - | Außenhülle: PUR | Erschütterungssicher | Schwarz | ||
19.16 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 5 | 30 | - | 0.34 | IP67/IP69 | 3 | 4 | 32 | 3 | - | Schwarz | Sensorstecker | Mantel: PUR | Erschütterungssicher | Schwarz | ||
15.87 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2 | 30 | - | 0.34 | IP67/IP69 | 3 | 4 | 32 | 3 | - | Schwarz | Sensorstecker | Beschichtung: PUR | Erschütterungssicher | Schwarz | ||
14.81 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 5 | 60 | 3 | 0.34 | IP67/IP69 | 4 | 4 | 30 | 4 | 0.8 kV/ 60 sec | Schwarz | - | Außenhülle: PUR | Erschütterungssicher | Schwarz | ||
12.67 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2 | 60 | 3 | 0.34 | IP67/IP69 | 4 | 4 | 30 | 4 | 0.8 kV/ 60 sec | Schwarz | - | Außenhülle: PUR | Erschütterungssicher | Schwarz |
Loading...
Max. Temperatur(°C) | +90 | Min. Temperatur(°C) | -40 | Nennstrom(A) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Temperaturbereich(°C) | -40 - +90 | Gewindeart Anschlussseite | M8 | Typ (versch.) | M12-Stecker, abgewinkelt / freies Ende |
Verbindung (Komponenten) | Kabel mit offenem Ende | Anschlusstyp | Buchse rechtwinklig | Kontaktmaterial | CuZn |
Kontaktfläche | Vergoldet | Dichtungstyp | Anschraubbar | Sensor- / Aktorverkabelungstyp (Kategorie) | Sensor- / Aktorstecker (Fertigteil) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabellänge(m)
Nennspannung(V)
Verschmutzungsgrad
Querschnitt (Sensor- / Aktorverdrahtung)(mm²)
IP-Bewertung
Anzahl der Pins (RJ)
Nennstrom (Details)(A)
Nennspannung (Details)(V)
Anzahl der Pins
Spannung testen
Farbe
Stecker Standard
Material (Einzelheiten)
Sensor- / Aktor-Kabelmerkmale
Kabelfarbe
Optionale Eigenschaften