Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
43 1700 000 03
Nennstrom(A) | 10 | Nennspannung(V) | 250 | Verbindungsart | Schrauben |
---|---|---|---|---|---|
Kabelquerschnitt(mm²) | 0.34 - 1.5 | Anzahl der Stifte | 2+PE | Gesamtzahl der Stifte | 2 |
Sockeldurchmesser(mm) | 6 - 8 | Temperaturbereich(°C) | -30 - +130 | Art | A |
Typ (Sonstiges) | Flaches Gehäuse | Normen / Zertifizierungszeichen | DIN EN 175301-803 | Farbe | Schwarz |
Sie befinden sich auf der Seite für Design A Serie 210 Magnetisch Ventil Stecker, die Teilenummer ist 43 1700 000 03.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 43 1700 000 03.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften