Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
61 0891 139 |
61 0892 139 |
61 0893 139 |
61 0894 139 |
61 0902 139 |
61 0903 139 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | AWG | Kabel-Ø (max.) (mm) | Kabel-Ø (min.) (mm) | Querschnitt (max.) (mm²) | Querschnittsbereich | Max. Temperatur (°C) | Min. Temperatur (°C) | Produktgröße (Länge) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.99 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 3 | 60 | 26 - 22 | 5 | 4 | 0.34 | 0.34 mm² (max) | +85 | -40 | 25 | ||
0.97 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 3 | 60 | 20 | 5 | 4 | 0.5 | 0.5 mm² (max) | +85 | -40 | 25 | ||
0.96 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 3 | 60 | 18 | 5 | 4 | 1 | 1 mm² (max) | +85 | -40 | 25 | ||
0.97 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 3 | 60 | 16 | 5 | 4 | 1.5 | 1.5 mm² (max) | +85 | -40 | 25 | ||
2.57 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 25 | 400 | 14 | - | - | 2.5 | 2.5 mm² (max) | +85 | -25 | 26.75 | ||
2.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 25 | 400 | 16 | - | - | 1.5 | 1.5 mm² (max) | +95 | -25 | 26.75 |
Loading...
Verbindungswinkel(°) | 180 | Anzahl der Stifte | 1 | Gesamtzahl der Stifte | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Kontaktmaterial | CuZn | Steckverbindertyp (Kategorie) | Rundsteckverbinder Einzelkontakt | Anschluss (Komponenten) | Crimp |
Farbe | Silber | Steckertyp | Stift | Serie (Steckverbinder) | HEC |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
AWG
Kabel-Ø (max.)(mm)
Kabel-Ø (min.)(mm)
Querschnitt (max.)(mm²)
Querschnittsbereich
Max. Temperatur(°C)
Min. Temperatur(°C)
Produktgröße (Länge)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften