Rundstecker Schutzkappe Serie (Stecker) : HEC

Rundstecker Schutzkappe Serie (Stecker) : HEC

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

08 3107 000 000

Teilenummer
08 3107 000 000
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

10.56 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kabel-Ø (max.)(mm) 4 Kabel-Ø (min.)(mm) 3 Verbindungswinkel(°) 180
Querschnitt (max.)(mm²) 0.25 Querschnittsbereich 0.25 mm² (max) IP-Bewertung IP69K
Min. Temperatur(°C) -40 Max. Temperatur(°C) +85 Nennstrom(A) 3
Nennspannung(V) 125 Produktgröße (Länge)(mm) 165 Serie (Steckverbinder) HEC
Gehäusematerial PA (UL 94 V-0) Steckverbindertyp (Kategorie) Schutzkappe für Rundstecker Farbe Schwarz
Dichtungstyp Bajonett

Sie befinden sich auf der Seite für Rundstecker Schutzkappe Serie (Stecker) : HEC, die Teilenummer ist 08 3107 000 000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 08 3107 000 000.

Technischer Support