Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
08 3109 000 000 |
08 3110 000 000 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|---|
12.67 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | ||
11.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage |
Loading...
Kabel-Ø (max.)(mm) | 4 | Kabel-Ø (min.)(mm) | 3 | Verbindungswinkel(°) | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Querschnitt (max.)(mm²) | 0.14 | Querschnittsbereich | 0.14 mm² (max) | IP-Bewertung | IP69K |
Min. Temperatur(°C) | -40 | Max. Temperatur(°C) | +95 | Nennstrom(A) | 1 |
Nennspannung(V) | 125 | Produktgröße (Länge)(mm) | 100 | Serie (Steckverbinder) | HEC |
Gehäusematerial | PA (UL 94 V-0) | Steckverbindertyp (Kategorie) | Schutzkappe für Rundstecker | Farbe | Schwarz |
Steckertyp | Stecker gerade | Dichtungstyp | Bajonett |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften