Schutzkappe für Stecker Serie 694

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

08 0426 000 000

Teilenummer
08 0426 000 000
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

12.67 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindungswinkel(°) 180 IP-Bewertung IP65 Nennstrom(A) 8
Nennspannung(V) 250 Serie (Steckverbinder) 694 Gehäusematerial PA (UL 94 V-0)
Steckverbindertyp (Kategorie) Schutzkappe für Rundstecker Farbe Schwarz

Sie befinden sich auf der Seite für Schutzkappe für Stecker Serie 694, die Teilenummer ist 08 0426 000 000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 08 0426 000 000.

Technischer Support