Bauform A Gerätesteckdose

Bauform A Gerätesteckdose

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
43 1700 002 03
43 1700 004 03
43 1702 000 04
43 1702 002 04
43 1702 004 04
43 1704 000 03
43 1704 002 03
43 1704 004 03
43 1706 000 04
43 1706 002 04
43 1706 004 04
43 1714 135 03
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennspannung
(V)
Anzahl der Stifte Gesamtzahl der Stifte Sockeldurchmesser
(mm)
Typ (Sonstiges) Farbe

3.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 2502+PE28 - 10Flaches GehäuseSchwarz

5.75 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 2502+PE26 - 10Flaches Gehäuse, metrisches Gewinde M16Schwarz

3.61 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 2503+PE36 - 8Flaches GehäuseSchwarz

3.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 2503+PE38 - 10Flaches GehäuseSchwarz

5.01 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 2503+PE36 - 10Flaches Gehäuse, metrisches Gewinde M16Schwarz

4.45 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 2502+PE26 - 8Hohes GehäuseSchwarz

3.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 2502+PE28 - 10Hohes GehäuseSchwarz

6.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 2502+PE26 - 10Gehäuse hoch, metrisches Gewinde M16Schwarz

4.13 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 2503+PE36 - 8Hohes GehäuseSchwarz

4.45 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 2503+PE38 - 10Hohes GehäuseSchwarz

6.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 2503+PE36 - 10Gehäuse hoch, metrisches Gewinde M16Schwarz

14.81 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 242+PE26 - 8Flaches Gehäuse, verkabelt, LEDTransparent

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) 10 Verbindungsart Schrauben Kabelquerschnitt(mm²) 0.34 - 1.5
Temperaturbereich(°C) -30 - +130 Art A Normen / Zertifizierungszeichen DIN EN 175301-803

Technischer Support