Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
43 1713 000 03 |
43 1715 000 04 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Stifte | Gesamtzahl der Stifte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.11 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2+PE | 2 | ||
3.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 3+PE | 3 |
Loading...
Nennstrom(A) | 10 | Nennspannung(V) | 250 | Verbindungsart | Löten |
---|---|---|---|---|---|
Kabelquerschnitt(mm²) | 1 | Temperaturbereich(°C) | -20 - +100 | Art | A |
Typ (Sonstiges) | Gerätestecker eckig | Normen / Zertifizierungszeichen | DIN EN 175301-803 | Farbe | Schwarz |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Stifte
Gesamtzahl der Stifte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften