Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
43 1907 000 04
Nennstrom(A) | 6 | Nennspannung(V) | 250 | Verbindungsart | Löten |
---|---|---|---|---|---|
Kabelquerschnitt(mm²) | 6:00:00 PM | Anzahl der Stifte | 3+PE | Gesamtzahl der Stifte | 3 |
Temperaturbereich(°C) | -20 - +100 | Art | C-Serie 230 | Typ (Sonstiges) | DIN EN 175301-803, metrisches Gewinde M12 |
Normen / Zertifizierungszeichen | DIN EN 175301-803, metrisches Gewinde M12 | Farbe | Schwarz |
Sie befinden sich auf der Seite für Bauform C Gerätestecker, die Teilenummer ist 43 1907 000 04.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 43 1907 000 04.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften