Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
31 5236 500 510
Kabelquerschnitt(mm²) | 0.75 | Kabeldurchmesser(mm) | 6 | Max. Temperatur(°C) | 85 |
---|---|---|---|---|---|
Min. Temperatur(°C) | -25 | Nennspannung(V) | 24 | IP-Bewertung | IP67 |
Anzahl der Stifte | 3 | Gesamtzahl der Stifte | 3 + PE | Farbe | Schwarz |
Leitermaterial | PUR | Anzeige | LED | Standard (quadratische Steckverbinder) | DIN |
Typ (Ventilanschlüsse) | A Planar | Leitender Kontakt (PE) | Ja | Kabellänge(m) | 5 |
Sie befinden sich auf der Seite für Magnetventilsteckose Stecker, verdrahtet, LED, die Teilenummer ist 31 5236 500 510.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 31 5236 500 510.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Optionale Eigenschaften